ZHCSLR2C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
TPS61288 具有软启动功能,可防止启动期间出现高浪涌电流。当 EN 引脚被拉高时,内部软启动电容器以恒定电流充电。在此期间,软启动电容器电压与内部基准电压 (0.6V) 进行比较。较低者被馈入误差放大器的内部正输入。随着软启动电容器电压的上升,误差放大器的输出(决定电感峰值电流值)缓慢上升。软启动阶段在软启动电容器电压超过内部基准 (0.6V) 后完成。当 EN 引脚被拉至低电平时,软启动电容器的电压会放电至接地。