ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
引脚电压 | VIN | -0.3 | 20 | V |
引脚电压 | SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
引脚电压 | SW,瞬态 20ns | -5 | 22 | V |
引脚电压 | VIN 到 SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
引脚电压 | VIN 到 SW,瞬态 20ns | -6 | 25 | V |
引脚电压 | BOOT | -0.3 | 25 | V |
引脚电压 | BOOT 至 SW | -0.3 | 6 | V |
引脚电压 | EN、PG、MSEL、SYNC/FSEL、FB | -0.3 | 6 | V |
引脚电压 | VCC、VDRV | -0.3 | 6 | V |
引脚电压 | GOSNS | -0.3 | 0.3 | V |
灌电流 | PG | 5 | mA | |
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | -55 | 150 | °C |