ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
AGND | 1 | — | 内部模拟电路的接地回路 |
VCC | 2 | I | 模拟控制电路的电源。将一个 10Ω 电阻从 VDRV 连接到此引脚,并使用一个 0.1μF 电容器旁路至 AGND。 |
VDRV | 3 | O | 内部 5V 稳压器输出以及到驱动器的内部连接。通过 2.2μF 陶瓷电容器将这些引脚旁路至 PGND。请参阅节 6.3.2 |
VIN | 4、9 | I | 功率级的输入功率。这些引脚到 PGND 的低阻抗旁路至关重要。需要靠近 IC 在每个 VIN 和 PGND 之间连接一个 1μF 电容器。 |
PGND | 5、8、16、17 | — | 功率级接地回路。此引脚在内部连接到低侧 MOSFET 的源极。 |
SW | 6 | O | 转换器的开关节点。将该引脚连接到输出电感器。 |
BOOT | 7 | I | 内部高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。在此引脚和 SW 之间连接一个电容器。 |
EN | 10 | I | 使能引脚。悬空或拉高以启用,或使用外部信号启用和禁用,或使用电阻分压器调整输入欠压锁定。请参阅节 6.3.3 |
PG | 11 | O | 开漏电源正常指示器。请参阅节 6.3.10 |
SYNC/FSEL | 12 | I | 频率选择和外部时钟同步。接地电阻设置器件的开关频率。还可以在该引脚上应用外部时钟以同步开关频率。请参阅节 6.3.5.3 |
MSEL | 13 | I | 接地电阻可用于选择电流限制、软启动速率和 PWM 斜坡幅度。请参阅节 6.3.9 |
GOSNS | 14 | I | 接地检测返回并输入到差分远程检测放大器 |
FB | 15 | I | 反馈引脚和差分远程检测放大器的输入,用于输出电压调节。将此引脚连接到电阻分压器的中点以设置输出电压。请参阅节 6.3.6 |