ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
在启动期间,该器件将参考电压从零缓慢增加至其最终值,从而降低转换器浪涌电流。软启动时间有四个选项,即参考斜升至 0.5V 所需的时间:
软启动时间通过连接 MSEL 引脚上 AGND 的电阻器来选择。请参阅节 6.3.9
如果在启动前存在预偏置输出条件,该器件会阻止电流从输出端放电。在单调预偏置启动期间,低侧 MOSFET 在 SS 引脚电压高于 FB 引脚电压且高侧 MOSFET 开始开关前不会灌入电流,BOOT-SW 电压低于 UVLO 阈值时除外。当处于 BOOT-SW UVLO 时,可导通低侧 MOSFET 来为启动电容器充电。在高侧 MOSFET 开始开关后,低侧 MOSFET 的反向电流保护功能可为器件提供额外保护。