ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
斜坡幅度、软启动时间和电流限制设置均使用从 MSEL 到 AGND 的单个电阻器 RMSEL 进行编程。表 6-5 列出了可用选项的电阻值。使用容差为 1% 或更好的电阻器。有关“高”和“低”设置的相应电流限制阈值,请参阅节 6.3.11.1。
RMODE (kΩ) | 电流限值 | CRAMP (pF) | 软启动时间 (ms) |
---|---|---|---|
1.78 | 高 | 1 | 1 |
2.21 | 高 | 1 | 2 |
2.74 | 高 | 1 | 4 |
3.32 | 高 | 1 | 8 |
4.02 | 高 | 2 | 1 |
4.87 | 高 | 2 | 2 |
5.9 | 高 | 2 | 4 |
7.32 | 高 | 2 | 8 |
9.09 | 高 | 4 | 1 |
11.3 | 高 | 4 | 2 |
14.3 | 高 | 4 | 4 |
18.2 | 高 | 4 | 8 |
22.1 | 低 | 1 | 1 |
26.7 | 低 | 1 | 2 |
33.2 | 低 | 1 | 4 |
40.2 | 低 | 1 | 8 |
49.9 | 低 | 2 | 1 |
60.4 | 低 | 2 | 2 |
76.8 | 低 | 2 | 4 |
102 | 低 | 2 | 8 |
137 | 低 | 4 | 1 |
174 | 低 | 4 | 2 |
243 | 低 | 4 | 4 |
412 | 低 | 4 | 8 |