ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
VDRV 引脚在内部连接到内部(4.5V 标称值)线性稳压器 (LDO) 的输出端和 MOSFET 驱动器。使用一个陶瓷电容器来将 VDRV 旁路至 PGND。TI 建议使用 2.2μF 至 10μF 的值。VCC 引脚是内部控制电路的源。在 VDRV 和 VCC 之间连接一个 10Ω 电阻器,并使用陶瓷电容器(建议 0.1μF)将 VCC 旁路到 AGND。
不用于通过 VDRV 之外的任何源驱动 VCC。
不用于将 VDRV 连接到任何外部源或负载。