ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
TPS543B25T PG 引脚是开漏输出,需要外部上拉电阻才能输出高信号。在 FB 引脚处于内部参考电压的 92% 和 108% 之间之后,软启动完成,并且在 256µs 的抗尖峰脉冲时间之后,PG 引脚变为无效并悬空。TI 建议在 5.5V 或更低的电压源上使用介于 10kΩ 和 100kΩ 之间的上拉电阻。在 VIN 输入电压大于 1V 后,PG 处于定义的状态,但此时电流吸收能力减弱。当 FB 低于标称内部基准电压的 84% 或高于标称内部基准电压的 116% 时,PG 引脚会在 8µs 抗尖峰脉冲时间后被拉低。如果 VIN 低于其 UVLO,EN 引脚被拉低或器件进入热关断模式,PG 会立即被拉低。