ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
TPS543B25T 使用输入电压、占空比和低侧 FET 电流信息来生成内部斜坡。斜坡幅度由内部斜坡生成电容器 CRAMP 确定。可以通过 MSEL 引脚上连接至 AGND 的电阻器为 CRAMP 选择三个不同值(请参阅节 6.3.9)。电容器选项为 1pF、2pF 和 4pF。较大的斜坡电容器会导致较小的斜坡幅度,从而导致较高的控制环路带宽。下图展示了环路如何随图 7-1 中原理图的每个斜坡设置而变化。
许多应用在 4pF 的 CRAMP 值下表现出色,但是,用户必须测量环路增益和相位,才能确定特定应用的理想 CRAMP 值。
fSW (kHz) | Look-up1 值 | Look-up2 值 |
---|---|---|
500 | 0.372 | 0.297 |
750 | 0.548 | 0.445 |
1000 | 0.719 | 0.594 |
1500 | 1.04 | 0.891 |
2200 | 1.46 | 1.31 |
图 6-7 和图 6-8 展示了环路如何随节 7 中原理图的每个斜坡设置而变化。