ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
欠压锁定 (UVLO) 使用 RENT 和 RENB 的外部分压器网络进行调节。UVLO 有两个阈值:一个用于上电期间输入电压由小变大时,另一个用于下电或欠压期间输入电压由大变小时。对于此示例设计,电源设置为在输入电压增加到 4.5V 以上(UVLO 启动或使能)之后接通并开始切换。在稳压器开始切换后,它会继续切换,直到输入电压降至 3.95V 以下(UVLO 停止或禁用)。在此示例中,选择了 EN 电阻分压器设置的这些启动和停止电压,以实现比内部固定 VIN UVLO 更大的迟滞。
使用方程式 1 和方程式 2 来计算上电阻器和下电阻器的值。为了使这些公式起作用,由于 EN 引脚的电压迟滞,VSTART 必须为 1.1 × VSTOP。对于指定的电压,用于 RENT 的标准电阻器值为 16.9kΩ,用于 RENB 的标准电阻器值为 6.04kΩ。