ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
要计算输出电感器的最小值,请使用方程式 16。KIND 是一个比率,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。电感纹波电流通过输出电容器进行滤波。因此,选择高电感纹波电流将影响输出电容器的选择,原因是输出电容器的额定纹波电流必须大于等于电感纹波电流。选择较小的电感纹波电流会降低瞬态响应性能。对于大多数应用,电感纹波 KIND 通常为 0.1 至 0.4,纹波电流峰峰值范围为 2A 至 8A。目标 IRIPPLE 必须为 1A 或更大。
对于此设计示例,使用 KIND = 0.2,计算出的电感值为 0.183µH。选择电感值为 0.150µH 的电感器。确保不要超过电感器的 RMS(均方根)电流和饱和电流额定值。RMS 电流和峰值电感电流可根据方程式 18 和方程式 19 进行计算。对于此设计,RMS 电感电流为 25.96A,峰值电感电流为 28.498A。所选电感器为 SLR1050A-151KEC。该电感器的饱和电流额定值为 51A,RMS 电流额定值为 56.7A,典型直流串联电阻为 0.39mΩ。
通过电感器的峰值电流是电感器纹波电流加上输出电流。在上电、故障或瞬态负载条件下,电感电流可能会增加到方程式 19 中计算的峰值电感电流水平以上。在瞬态条件下,电感电流可升至器件的开关电流限值。出于这个原因,保守的方法是根据开关电流限制,而不是稳态峰值电感电流来指定电感的电流额定值。