ZHCSRR2A June 2023 – April 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
BOOT 和 SW 引脚之间必须连接一个 0.1µF 陶瓷电容,用于确保正常运行。电容器的额定电压必须至少为 10V,以更大限度地降低直流偏置降额。
可以将一个电阻器与 BOOT 电容器串联,以减慢高侧 MOSFET 的导通速度,并减少 SW 引脚上的过冲上升沿过冲。此操作会导致损耗更多功率并降低效率。妥善做法是在原型设计中包含一个 0Ω 占位符,以防 PCB 布局中的寄生电感导致 SW 引脚上的电压过冲高于正常情况。此操作有助于将电压保持在器件的额定范围内,并降低 SW 节点上的高频噪声。