ZHCS979G June 2012 – November 2025 TPS53318 , TPS53319
PRODUCTION DATA
TPS53318 和 TPS53319 器件均提供 5V 内部 LDO 功能,该功能使用来自 VDD 的输入并输出至 VREG。当 VDD 电压上升至高于 2V 时,内部 LDO 将启用并输出电压到 VREG 引脚。VREG 电压为内部模拟电路提供偏置电压,还为栅极驱动器提供电源电压。
图 7-1 上电序列电压波形5V LDO 不受 EN 引脚控制。只要 VDD 上升至大约 2V,LDO 就会启动(请参阅图 7-1)。