ZHCS979G June 2012 – November 2025 TPS53318 , TPS53319
PRODUCTION DATA
TPS53318 和 TPS53319 器件可监测经过电阻分压的反馈电压,从而检测过压和欠压。当反馈电压低于目标电压的 70% 时,UVP 比较器输出变为高电平,且内部 UVP 延迟计数器开始计数。1ms 后,器件会锁存关断高侧和低侧 MOSFET 驱动器。控制器在断续延迟后重新启动(请参阅表 7-2)。此功能会在软启动完成 1.5ms 后启用。
当反馈电压高于目标电压的 120% 时,OVP 比较器输出变为高电平,电路将锁存关断高侧 MOSFET 驱动器并锁存导通低侧 MOSFET 驱动器。输出电压降低。在对高侧和低侧驱动器执行锁存关断操作之前,必须将输出电压下拉至低于 UVP 阈值电压并持续 1ms。在 1ms 周期后,驱动器锁存关断。