ZHCS979G June   2012  – November 2025 TPS53318 , TPS53319

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
    7. 6.7 TPS53319 典型特性
    8. 6.8 TPS53318 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  5V LDO 和 VREG 启动
      2. 7.3.2  自适应导通时间 D-CAP™ 集成电路控制和频率选择
      3. 7.3.3  斜坡信号
      4. 7.3.4  自适应过零
      5. 7.3.5  输出放电控制
      6. 7.3.6  电源正常
      7. 7.3.7  电流检测、过流和短路保护
      8. 7.3.8  过压和欠压保护
      9. 7.3.9  冗余过压保护 (OVP)
      10. 7.3.10 UVLO 保护
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 小信号模型
      13. 7.3.13 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 使能、软启动和模式选择
      2. 7.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻负载运行
      3. 7.4.3 强制连续导通模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用大容量输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 禁用)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 第一步:选择操作模式和软启动时间
          2. 8.2.1.2.2 第二步:选择开关频率
          3. 8.2.1.2.3 第三步:选择电感器
          4. 8.2.1.2.4 第四步:选择一个或多个输出电容器
          5. 8.2.1.2.5 第五步:确定 R1 和 R2 的值
          6. 8.2.1.2.6 第六步:选择过流设置电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 使用陶瓷输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 启用)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
          2. 8.2.2.2.2 冗余过压保护
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电流检测、过流和短路保护

TPS53318 和 TPS53319 器件提供逐周期过流限制控制。在关断状态期间会监测电感器电流,而控制器会在电感器电流大于过流跳变电平期间保持关断状态。为了实现良好的精度和经济高效的设计,TPS53319 器件支持温度补偿 MOSFET RDS(on) 检测。TRIP 引脚必须通过跳变电压设置电阻器 RTRIP 连接到 GND。TRIP 端子提供电流 (ITRIP),该电流在室温下的典型值为 10μA,跳变电平则设置为 OCL 跳变电压 VTRIP,如方程式 2 所示。

方程式 2. TPS53318 TPS53319

电感器电流由 LL 引脚监测。GND 引脚用作正电流检测节点,LL 引脚用作负电流检测节点。跳变电流 ITRIP 具有 3000ppm/°C 的温度斜率,以补偿 RDS(on) 对温度的依赖性。对于每个器件,还会根据生产测试中特定于器件的导通电阻测量值来调整 ITRIP,以消除不同器件之间的任何 OCP 变化。占空比不得超过 45%,以提供更准确的 OCP。

由于在关断状态下进行比较,所以 VTRIP 将设置电感器电流的谷值电平。因此,过流阈值 IOCP 下的负载电流可按方程式 3 所示进行计算。

方程式 3. TPS53318 TPS53319

其中

  • RTRIP 的单位为 Ω

在过流或短路情况下,流向负载的电流超过流向输出电容器的电流,因此输出电压趋于下降。最终,它会跨过欠压保护阈值并关断。经过断续延迟(16ms 加 0.7ms 软启动周期)后,控制器将重新启动。如果过流条件仍然存在,则重复该过程,且器件进入断续模式。

方程式 4. TPS53318 TPS53319

其中

  • n = 8、9、10 或 11,具体取决于软启动时间选择
方程式 5. TPS53318 TPS53319
表 7-2 断续时间
选择的软启动时间 (tSS) (ms)断续等待时间
(tHIC(wait)) (ms)
断续延迟时间
(tHIC(delay)) (ms)
0.72.05214.364
1.43.07621.532
2.85.12435.868
5.69.22064.540

对于 TPS53318 器件,OCP 阈值在内部钳位至 10.5A。TPS53318 器件的建议 RTRIP 值小于 150kΩ。