ZHCS979G June 2012 – November 2025 TPS53318 , TPS53319
PRODUCTION DATA
TPS53318 和 TPS53319 器件具有提供 OVP 保护的冗余输入。ROVP 引脚检测从输出电压分压得到的电压,并将该电压输送到 OVP 比较器。如果此电压高于目标电压的 120%,则会启用过压保护,并且低侧 FET 会导通。如果输出电压低于 UVP 阈值,则器件会锁存关断。
这种冗余 OVP 功能通常可防止出现反馈环路开路或 VFB 引脚对 GND 短路的情况。ROVP 引脚具有一个内部 1.5MΩ 下拉电阻器。