ZHCS979G June 2012 – November 2025 TPS53318 , TPS53319
PRODUCTION DATA
TPS53318 和 TPS53319 器件是高效单通道同步降压转换器,适用于计算和类似数字消费类应用中的低输出电压负载点应用。该器件具有专有的 D-CAP 集成电路模式控制功能和自适应导通时间架构。此组合特别适用于构建具有低占空比和超快速负载阶跃响应的现代直流/直流转换器。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,VDD 偏置电压范围为 4.5V 至 25V。D-CAP 集成电路模式使用输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 来检测器件电流。该控制方案的一个优势是无需外部相位补偿网络,因此可确保设计简单且所需的外部元件较少。通过连接在 RF 引脚和接地或 VREG 之间的电阻器,可以从八个预设开关频率值中进行选择。自适应导通时间控制功能可在宽输入和输出电压范围内跟踪预设开关频率,同时允许在负载阶跃上升时增加开关频率。