ZHCS979G June 2012 – November 2025 TPS53318 , TPS53319
PRODUCTION DATA
TPS53318 和 TPS53319 器件在 0.6V 基准上附加了一个斜坡信号,以改善抖动性能。如上一节所述,将反馈电压与基准信息进行比较,以保持输出电压稳定。通过向基准附加一个小斜坡信号,可以改善新开关周期开始时的信噪比。因此,操作抖动减少,稳定性提高。在稳态条件下,斜坡信号控制为在导通周期开始时起始值为 –7mV,并在关断周期结束时变为 0mV。
在运行跳跃模式期间,在不连续导通模式 (DCM) 下,开关频率低于标称频率,关断时间长于 CCM 中的关断时间。由于关断时间延长,斜坡信号会在跨过 0mV 后延长。然而,斜坡信号被钳制在 3mV,以尽可能降低直流失调电压。