ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | TPS2550DBV | TPS2551DBV | TPS2550DRV | TPS2551DRV | ||
EN | 3 | – | 4 | - | I | 使能输入,逻辑低电平接通电源开关 |
EN | - | 3 | – | 4 | I | 使能输入,逻辑高电平接通电源开关 |
GND | 2 | 2 | 5 | 5 | 将接地连接外部连接至电源板 | |
IN | 1 | 1 | 6 | 6 | I | 输入电压;在 IN 和 GND 之间尽可能靠近集成电路 (IC) 的位置连接一个 0.1μF 或更大的陶瓷电容器。 |
FAULT | 4 | 4 | 3 | 3 | O | 低电平有效开漏输出,在过流、过热或反向电压条件下被置为有效。 |
OUT | 6 | 6 | 1 | 1 | O | 电源开关输出 |
ILIM | 5 | 5 | 2 | 2 | I | 用于设定限流阈值的外部电阻器;建议 14.3kΩ≤RILIM≤80.6kΩ。 |
PowerPAD™ | - | - | PAD | PAD | 在内部连接至 GND;用于将器件热量散发至电路板引线,连接至 GND 引脚。 |