ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
某些应用要求电流限值必须低于一个特定的阈值。对于这个示例,假定所需的电流上限阈值必须低于 1.25A 以保护上流电源。根据 IOC 公式和图 9-1 选择 RILIM。
选择大于计算所得值的最接近 1% 电阻:RILIM = 22kΩ。这样可将最大限流阈值设定为 1.25A。使用 IOS等式,图 9-1,和之前经计算得出的 RILIM值来计算生成的最小限流阈值。
在电阻器的值为 22kΩ 时,得出的最小限流阈值为 677mA。