ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
电路板 | 封装 | 热阻 θJA | 热阻 θJC | TA ≤ 25°C 时的 功率 等级 | 高于 TA = 25°C 时的 降额 因子 | TA = 70°C 时的 功率 等级 | TA = 85°C 时的 功率 等级 | TA = 110°C 时的 功率 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 K(1) | DBV | 350°C/W | 55°C/W | 285mW | 2.85mW/°C | 155mW | 114mW | 42mW |
高 K(2) | DBV | 160°C/W | 55°C/W | 625mW | 6.25mW/°C | 340mW | 250mW | 93mW |
低 K(1) | DRV | 140°C/W | 20°C/W | 715mW | 7.1mW/°C | 395mW | 285mW | 107mW |
高 K(2) | DRV | 75°C/W | 20°C/W | 1330mW | 13.3mW/°C | 730mW | 530mW | 200mW |