ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
输入和输出电容提升了器件的性能;务必针对特定的应用对实际电容进行优化。对于所有应用,为了实现本地噪声去耦,建议在 IN 和 GND 之间尽可能靠近器件的位置上安装一个 0.01μF 至 0.1μF 的陶瓷旁路电容器。这个预防措施减少了输入上由电源瞬态而导致的振铃。输入端可能需要额外的输入电容,以减少在严重瞬变期间超过器件的绝对最大电压而导致的电压过冲,这在基准测试期间尤其重要,此时使用长电感电缆将评估板连接到工作台电源。
当输出端预计会出现大瞬态电流时,建议将一个高值电解电容器放置在输出引脚上。此外,使用 0.01μF 至 0.1μF 陶瓷电容器绕过输出可提高器件对短路瞬态的抗扰度。