ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
根据外部系统条件,某些应用需要不同的限流阈值。图 10-5 显示了针对外部控制、两级限流电路的实现方法。限流阈值由 ILIM 到 GND 的总电阻设置(请参阅前面讨论的“设定限流阈值”部分)。一个逻辑电平输入启用/禁用 MOSFET Q1 并且通过修改 ILIM 至 GND 间的总电阻值来改变限流阈值。额外的 MOSFET/电阻器组合可与 Q1/R2 并联使用,以增加额外电流限制级别的数量。
请勿使用外部信号直接驱动 ILIM。