ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
FAULT 开漏输出在过流、过热或反向电压情况下被置位(低电平有效)。在故障条件消失前,输出保持有效状态。TPS2550/51 旨在消除错误的 FAULT 报告,方法是使用内部延迟“抗尖峰脉冲”电路来应对过流 (7.5ms) 和反向电压 (4ms) 条件,而无需外部电路。这种“抗尖峰脉冲”电路可确保 FAULT 不会因正常运行(例如启动进入重容性负载)而被意外地置位。去尖峰脉冲电路延迟进入和离开故障条件。不会对过热情况进行去尖峰脉冲处理并立即将FAULT信号置为有效。