ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
TPS2550/51 通过将其输出电流限制为 IOC 和 IOS 水平来响应过流情况,如图 9-1 所示。根据负载条件,可能有三种响应曲线,图 8-3 对此进行了总结。
如果 TPS2550/51 在启用时短路,则会出现一种响应曲线。相对于接地,输出电压被保持在零电位附近,而 TPS2550/51 将输出电流斜升至 IOS(请参阅图 7-3)。
如果在启用 TPS2550/51 后对输出施加短路,则会出现第二种响应曲线。此器件会在时间 tIOS 内响应过流情况(请参阅图 8-2)。电流检测放大器在此期间被过度驱动,并暂时禁用内部限流 MOSFET。电流检测放大器逐渐恢复并将输出电流限制为 IOS。
如果负载电流逐渐增加,则会出现第三种响应曲线。此器件首先将负载电流限制在 IOC。如果负载需要大于 IOC 的电流,TPS2550/51 会将电流折返至 IOS,对于电阻负载,输出电压会降至 IOS x RLOAD,如图 8-3 所示。
如果一种过载情况的时间足够长到启用上述任一情况中的热限制,TPS2550/51 会进行热循环。当结温超过 135°C(典型值)时,此器件关闭。此器件保持关闭,直到结温冷却至 15°C(典型值),然后重新启动。在过载情况被清除前,TPS2550/51 会循环打开/关闭(参阅图 7-5 和图 7-7)。