ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
这个器件的一个应用是针对通用串行总线 (USB) 应用中的电流限制。最初的 USB 接口是设计用于中低带宽 PC 外设(例如,键盘、打印机、扫描仪和鼠标)的 12Mb/s 或 1.5Mb/s 多路复用串行总线。由于所需的带宽增加,引入了 USB 2.0 标准,从而将最大数据速率增加至 480Mb/s。四线制 USB 接口被设计成用于外设的动态连接-分离(热插拔)。提供两条线路用于差分数据,而另外两条线路用于 5V 配电。
USB 数据是 3.3V 电平信号,而配电电压为 5V 以允许在长电缆上通过不止一个集线器进行配电所造成的压降。每个功能必须从 5V 输入或其自身的内部电源提供经稳压的 3.3V 电压。根据它的最大汲取电流,USB 技术规格分为两个不同类别的器件。根据标准的定义,被归入低功耗的器件汲取的电流最高为 100mA。被列为高功耗的器件可汲取的最高电流为 500mA。限流电源开关的最小限流阈值必须超过目标应用的最大限流值。在考虑限流阈值时,请始终参考最新的 USB 标准
USB 技术规范将器件定义为集线器和功能器件两类。USB 集线器包含用于不同 USB 器件连接的多个端口并且可自供电 (SPH) 或由总线供电 (BPH)。功能器件是能够在总线上发送或接收数据或控制信息的 USB 器件。一个 USB 功能器件可以嵌入 USB 集线器中。一个 USB 功能器件可以是以下三类功能器件中的一种。
SPH 和 BPH 将数据和电能发送至下游的功能器件。TPS2550/51 具有比单 USB 端口所需的电流能力更高的电流能力,从而使其能够为多个下游端口供电。