ZHCSM53 October 2020 TPS23731
PRODUCTION DATA
本应用部分不包含转换器拓扑的选择和转换器设计程序等内容。
TPS23731 可灵活地用于高功率密度反激式拓扑,例如初级侧调节同步或非同步反激式转换器。
详细设计流程 介绍了为 TPS23731 编程的示例以及其他设计注意事项。有关更具体的转换器设计示例,请参阅满足表 9-1 所述设计参数的 EVM。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 通过 PoE 或适配器供电 | 0 | 57 | V | |
| 工作电压 | 启动后 | 30 | 57 | V | |
| 适配器电压 | 40 | 57 | V | ||
| 输入 UVLO | 器件端子上的输入电压上升 | — | 40 | V | |
| 输入电压下降 | 30.5 | — | |||
| 检测电压 | 器件端子上 | 1.4 | 10.1 | V | |
| 分级电压 | 器件端子上 | 11.9 | 23 | V | |
| 4 级 | 分级特征 A | 38 | 42 | mA | |
| 直流/直流拓扑 | 初级侧调节同步反激式 | ||||
| 输出电压 | 5 | V | |||
| 输出电流 | 5 | A | |||
| 端到端效率 | 满负载时 | 89 | % | ||
| 开关频率 | 250 | kHz |