ZHCSM53 October 2020 TPS23731
PRODUCTION DATA
国际标准 CISPR 22(和采用版本)通常用作传导发射的要求。在第 5.2 节中将以太网电缆介绍为电信端口,用于传导发射。满足 EMI 要求通常是一个挑战,满足 B 类的下限尤其困难。电路板布局布线、滤波和缓冲电源电路中的各种节点是控制技术的第一层。《设计具有隔离式反激的 EMI 兼容 PoE 供电设备实用指南》 SLUA469 中对 EMI 控制进行了较为详细的论述。此外,IEEE 802.3at 第 33.3 和 33.4 节以及 IEEE 802.3bt 第 145.3 和 145.4 节根据与数据传输的兼容性对注入到以太网电缆的噪声规定了要求。
还可以使用一种称为频率抖动的技术来实现额外的 EMI 测量降低。开关频率经过调制,以在更宽的带宽上扩展窄带单个谐波,从而降低峰值测量值。
完全可编程的频率抖动是 TPS23731 的内置特性。可以通过从 DTHR 到 RTN 连接一个电容器以及从 DTHR 到 FRS 连接一个电阻,对振荡器频率进行抖动处理。选择外部电容器 CDTR (图 9-1) 来定义调制频率 fm。使用电流大约是 FRS 引脚电流 3 倍的电流源/电流吸收器,在稍小于 0.5V 至稍高于 1.5V 之间对此电容器持续充电和放电。依据以下标准定义 CDTR 值:

fm 应始终高于 9kHz,这是在传导发射测量期间应用的分辨率带宽。通常,fm 应设置为大约 11kHz,从而可适应组件变化。
电阻器 RDTR 用于确定 ∆f,这是抖动量,其值根据以下文档来确定:

例如,13.2% 抖动的标称开关频率为 250kHz,引起的频率变化为 ±33kHz。