ZHCSM53 October 2020 TPS23731
PRODUCTION DATA
拆下输入电源时,在某些情况下,电源组件上可能会产生应力。
例如,在反激式转换器开关完全停止(不管是不是暂时停止)之后,输出电压电容器可能会反向驱动其次级侧同步 MOSFET。这种状况可适用于断电或下一次软启动。
为了应对这种情况,在 LINEUV 电压降至低于 VLIUVF 后,TPS23731 转换至软启动模式。暂时打开启动,以便维持 VVCC,然后使用 SST 控制以使开关 MOSFET 峰值电流缓慢下降。结果,转换器输出以受控方式放电,输出电容器的能量发送回输入大容量电容器。另请注意,在软停止开始时,TPS23731 暂时强制峰值电流达到一个低值(VCS,最高大约为 50mV),直至 SST 电压变得足够低,可以使其进一步降低。这一高级功能使得软停止可以立即开始使输出电容器放电,而不管输出负载水平如何,从而更大限度减少系统取舍,实现更优的开关 MOSFET 保护。请参阅图 8-13。
图 8-13 软停止操作完成软停止操作之后,为了避免因能量转移对 LINEUV 电压的影响而引起的后续振荡,在 VDD 上施加内部负载 (~7mA) 约 160ms,然后才允许转换器重新启动。