ZHCSM53 October 2020 TPS23731
PRODUCTION DATA
TPS23731 提供了软停止特性,可在很大程度上减少开关电源元件因电源关断而承受的应力,从而降低 FET BOM 成本。软停止动作包括以受控方式对转换器的输出电容器放电,将能量发送回输入大容量电容器。
LINEUV 输入检测到输入电源已卸除之后(当 APD 也处于低电平时),SST 电容器以恒定电流放电,使开关 MOSFET 峰值电流缓降。SST 放电电流 (ISSD_SP) 使用 RI_STP 来定义,参照下图:

为了加速软停止的影响,在软停止开始时,内部峰值电流限制阈值也立即降低到大约 50mV。