ZHCSM53 October 2020 TPS23731
PRODUCTION DATA
为了在超低 IRTN 下维持 PSE 功率,TPS23731 通过 VSS 引脚生成脉冲电流,并适当地调整幅度,使其净电流达到足以维持功率的高电平。
系统会根据 PSE 类型(1-2 类、3-4 类)自动选择脉冲电流幅度(IMPSL、IMPSH)和持续时间(tMPSL、tMPSH),以便维持 PSE 功率,同时尽量减少功耗。自动展宽特性也用于消除系统条件(大容量电容和 PoE 电缆阻抗)对有效脉冲电流持续时间的影响。请参阅图 8-4,其中图示的脉冲电流从 VSS 引脚流出,而 ILOAD 是流入 RTN 引脚的直流电流。
图 8-4 自动 MPS请注意,在进入 MPS 模式之前,在 RTN 引脚上检测到轻负载条件,抗尖峰脉冲时间大约为 5ms。