ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 输入电压 | VPWR | 2.7 | 3.3 | 4.5 | V |
| VI | 输入电压 | RPD_G1、RPD_G2 | 0 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | EPR_EN | 0 | VPWR | V | |
| VI | 输入电压 | VBUS | 0 | 51 | V | |
| VO | 输出电压 | FLT 上拉电阻电源轨 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VIO | I/O 电压 | CC1、CC2、C_CC1、C_CC2 | 0 | 5.5 | V | |
| SBU1、SBU2、C_SBU1、C_SBU2 | 0 | 4.3 | V | |||
| IVCONN | VCONN 电流 | 流入 CC1/2 和流出 C_CC1/2 的电流,TJ ≤ 105℃ | 600 | mA | ||
| IVCONN | VCONN 电流 | 流入 CC1/2 和流出 C_CC1/2 的电流,TJ ≤85℃ | 1.25 | A | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | ℃ | ||
| 外部元件(1) | 外部元件(1) | FLT 上拉电阻 | 1.7 | 300 | kΩ | |
| VBIAS 电容 (2) | 0.04 | 0.1 | µF | |||
| VPWR 电容 | 0.3 | 1 | µF | |||
| VBUS_LV 电容 | 0.1 | µF | ||||