ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 12 | CC1 | I/O | CC1 OVP FET 的系统侧。连接到 CC/PD 控制器的任一 CC 引脚。 |
| 11 | CC2 | I/O | CC2 OVP FET 的系统侧。连接到 CC/PD 控制器的任一 CC 引脚。 |
| 4 | C_CC1 | I/O | CC1 OVP FET 的连接器侧。连接到 USB Type-C 连接器的任一 CC 引脚。 |
| 5 | C_CC2 | I/O | CC2 OVP FET 的连接器侧。连接到 USB Type-C 连接器的任一 CC 引脚。 |
| 1 | C_SBU1 | I/O | SBU1 OVP FET 的连接器侧。连接到 USB Type-C 连接器的任一 SBU 引脚。或者,连接到 USB Type-C 连接器的任一 USB2.0 引脚,以保护 USB2.0 引脚而不是 SBU 引脚。 |
| 2 | C_SBU2 | I/O | SBU2 OVP FET 的连接器侧。连接到 USB Type-C 连接器的任一 SBU 引脚。或者,连接到 USB Type-C 连接器的任一 USB2.0 引脚,以保护 USB2.0 引脚而不是 SBU 引脚。 |
| 15 | SBU1 | I/O | SBU1 OVP FET 的系统侧。连接到 SBU 多路复用器的任一 SBU 引脚。或者,在保护 USB2.0 引脚而不是保护 SBU 引脚时,连接到 USB2.0 PHY 的任一 USB2.0 引脚。 |
| 14 | SBU2 | I/O | SBU2 OVP FET 的系统侧。连接到 SBU 多路复用器的任一 SBU 引脚。或者,在保护 USB2.0 引脚而不是保护 SBU 引脚时,连接到 USB2.0 PHY 的任一 USB2.0 引脚。 |
| 7 | RPD_G1 | I/O | 如果需要无电电池电阻器,则短接至 C_CC1。如果不需要无电电池电阻器,则将引脚短接至 GND。 |
| 6 | RPD_G2 | I/O | 如果需要无电电池电阻器,则短接至 C_CC2。如果不需要无电电池电阻器,则将引脚短接至 GND。 |
| 9 | FLT | O | 用于故障报告的开漏输出。 |
| 8、13、18 | GND | GND | 接地 |
| 3 | VBIAS | P | 用于 ESD 支持电容器的引脚。在该引脚与接地之间连接一个 0.1µF 电容器。 |
| 10 | VPWR | P | 2.7V 至 4.5V 电源。 |
| 20 | VBUS | I | EPR VBUS 分压器的输入。连接到 USB-C 插座 VBUS 引脚。 |
| 19 | VBUS_LV | O | EPR VBUS 分压器的输出。当 EPR_EN 置为有效时,VBUS_LV 是由 VBUS 分压得到的电压。当 EPR_EN 置为无效时,VBUS_LV 等于 VBUS。 |
| 16 | EPR_EN | I | EPR 模式使能输入。当置为有效时,EPR_BLK_G 被禁用,VBUS_LV 由 VBUS 分压而得。 |
| 17 | EPR_BLK_G | O | 栅极驱动器输出至可选 VBUS 阻断 FET。FET 在 SPR 模式下启用,并在 EPR 模式下禁用。 |
| - | 散热焊盘 | GND | 在内部连接到 GND。用作散热器。连接至 PCB GND 平面 |