为了保持 USB2.0、SBU 和 CC 线路信号的完整性,合理的布线和布局非常重要。以下指南适用于 TPD4S480-Q1 器件:
- 将旁路电容器尽可能靠近 VPWR 引脚放置,并将 ESD 保护电容器放尽可能靠近 VBIAS 引脚放置。将电容器连接至实心接地平面,这样可以在 VBUS 短路和 ESD 冲击等瞬态事件期间更大限度地减少电压干扰。
- USB2.0 和 SBU 线路尽可能走直线,尽量减少任何明显弯曲。
标准 ESD 建议也适用于 C_CC1、C_CC2、C_SBU1 和 C_SBU2:
- 该器件的最佳位置是尽可能靠近连接器:
- ESD 事件期间的 EMI 会从受到冲击的布线耦合到附近其他未受保护的布线,从而导致早期系统故障。
- PCB 设计人员应使任何未受保护的布线远离 TPD4S480-Q1 器件和连接器之间受保护的布线,以更大限度地降低 EMI 耦合的可能性。
- 受保护的布线应尽可能直线布置。
- 使用半径尽可能大的圆角,消除 TVS 和连接器之间受保护布线上的任何尖角。