主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD4S480-Q1

正在供货

具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的汽车类‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器

产品详情

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 63VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±65V 浪涌保护
  • 在 SBU 引脚上提供 +65V/-35V 浪涌保护
  • 可将 EPR 级别 VBUS 进行分压的集成式 VBUS 分压器电路
  • 用于控制外部 EPR 阻断 FET 的集成式 FET 驱动器
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
  • 3.5mm x 3.5mm QFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 63VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±65V 浪涌保护
  • 在 SBU 引脚上提供 +65V/-35V 浪涌保护
  • 可将 EPR 级别 VBUS 进行分压的集成式 VBUS 分压器电路
  • 用于控制外部 EPR 阻断 FET 的集成式 FET 驱动器
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
  • 3.5mm x 3.5mm QFN 封装

TPD4S480-Q1 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 48V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上提供高电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转与滑动可能使引脚短路。这种机械扭转与滑动可能导致 48V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 48V VBUS 引脚与 CC、SBU 和 USB2 引脚短路的严重问题。

这些机械事件和非理想的设备使得 CC 和其他引脚必须能够承受 48V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S480-Q1 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 48V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,请使用的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。TPD4S480-Q1当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

借助集成式 VBUS 分压器电路和 FET 驱动器,不符合 EPR 运行要求的 PD 控制器也能在 EPR 电压范围内安全运行。当由 GPIO 启用或在 VBUS 超过 24V 的情况下自动启用时,TPD4S480-Q1 会禁用可选的外部阻断 FET 并启用分压器。此举能保护额定电压为 20V 的 PD 控制器,并允许使用现有的 VBUS 检测电路。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S480-Q1 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

TPD4S480-Q1 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 48V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上提供高电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转与滑动可能使引脚短路。这种机械扭转与滑动可能导致 48V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 48V VBUS 引脚与 CC、SBU 和 USB2 引脚短路的严重问题。

这些机械事件和非理想的设备使得 CC 和其他引脚必须能够承受 48V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S480-Q1 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 48V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,请使用的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。TPD4S480-Q1当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

借助集成式 VBUS 分压器电路和 FET 驱动器,不符合 EPR 运行要求的 PD 控制器也能在 EPR 电压范围内安全运行。当由 GPIO 启用或在 VBUS 超过 24V 的情况下自动启用时,TPD4S480-Q1 会禁用可选的外部阻断 FET 并启用分压器。此举能保护额定电压为 20V 的 PD 控制器,并允许使用现有的 VBUS 检测电路。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S480-Q1 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4S480-Q1 USB Type-C 48V EPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
证书 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 8月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 评估模块

TPD4SXQ1EVM 是一款由三部分组成的分体式评估模块,旨在结合现有汽车 USB Type-C® 系统测试 TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1 和 TPD4S201-Q1。直通式设计使用户能够轻松地将 EVM 连接到其现有系统,并在保持 USB2.0 和 USB 电力传输 (PD) 功能的同时,测试 IEC61000-4-2 ESD 和 VBUS 短路事件。‌状态 LED 提供了故障事件的视觉指示,并增加了 TUSB211A-Q1 USB2.0 转接驱动器以增强信号完整性。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块

TPS26742EQ1EVM 是 TPS26742E-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS26742E-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于双 USB 端口应用。此 EVM 专门用于评估 USB PD 标准功率范围 (SPR) 或扩展功率范围 (EPR),可选择连接多个不同子卡以实现灵活性。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频