ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 输入电压 | EPR_EN | -0.3 | 3.6 | V |
| VI | 输入电压 | VPWR | -0.3 | 5 | V |
| RPD_G1、RPD_G2 | -0.3 | 63 | V | ||
| VI | 输入电压 | VBUS (VPWR = 0V) | -0.3 | 24 | V |
| VI | 输入电压 | VBUS (VPWR > 2.7V) | -0.3 | 63 | V |
| VO | 输出电压 | FLT | -0.3 | 6 | V |
| VBIAS | -0.3 | 63 | V | ||
| VO | 输出电压 | VBUS_LV | -0.3 | 24 | V |
| VO | 输出电压 | EPR_BLK_G | -0.3 | 30 | V |
| VIO | I/O 电压 | CC1、CC2、SBU1、SBU2 | -0.3 | 6 | V |
| C_CC1、C_CC2、C_SBU1、C_SBU2 | -0.3 | 63 | V | ||
| trise | 输入电压上升时间 (VI > 36V) | CC1、CC2、SBU1、SBU2 | 400 | ns | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |