ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
TPD4S480-Q1 集成了针对 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚的 4 通道 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。终端产品上的 USB Type-C 端口需要系统级 IEC ESD 保护,以便针对终端用户在使用连接器时可能遭遇的 ESD 事件提供足够的保护。TPD4S480-Q1 在单个芯片中集成了针对 USB Type-C 连接器上的所有低速引脚的 IEC ESD 保护。另请注意,虽然 RPD_Gx 引脚没有单独提供 IEC ESD 保护,但当它们短接至 C_CCx 引脚时,C_CCx 引脚会为自身以及 RPD_Gx 引脚提供保护。此外,CC 和 SBU 线路需要具有可耐受 63V 直流的高压 IEC ESD 保护,以同时支持 IEC ESD 和 VBUS 短路保护;市场上现有的分立式解决方案很少能够提供这种保护。TPD4S480-Q1 集成了这种类型的高压 ESD 保护,因此系统设计人员可以在单个器件中满足 IEC ESD 和 VBUS 短路保护要求。