TPD4S480-Q1 与 PD 控制器结合使用,可在 USB-PD EPR 中提供以下功能:
- 针对 Type-C 连接器的 CC1 和 CC2 引脚直接短路提供 VBUS 短路保护。
- 针对 Type-C 连接器的 SBU1 和 SBU2 引脚提供 VBUS 短路保护。
- 如果实现了液体检测功能,则需为连接到 Type-C 连接器 LQD 引脚的 PD 控制器液体检测电路提供 VBUS 短路保护。
- 可将 EPR 最大电压降压转换为 PD 控制器 VBUS 引脚的工作电压范围。
- 高电压 NMOS 晶体管的栅极驱动允许使用内部 5V 电源路径为仅要 5V 输出的系统提供 5V 电压。