ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
本应用示例中研究了 USB Type-C DRP 端口的保护要求,该端口配备 USB PD 且充电功率为 240W。TPS2674x-Q1 用于轻松启用 DRP 端口。CC 和 SBU 引脚都容易发生 Vbus 短路事件。使用 240W 充电时,VBUS 的工作电压为 48V,这要求 CC 和 SBU 引脚能够耐受 48VDC 电压。为了满足 USB Type-C 连接器的这些保护要求,这里使用了 TPD4S480-Q1。
“设计参数”表列出了 TPD4S480-Q1 设计参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| VBUS 标称工作电压 | 48V |
| CC 和 SBU 引脚的 VBUS 短路容差 | 63V |
| VBIAS 标称电容 | 0.1µF |
| 无电电池充电 | 240W |
Q1 的建议 MOSFET 设置(如表 7-2 所示)如下所示:
| VDS (V) | VGS (V) | 类型 | RDS (on) |
|---|---|---|---|
| > = 30V | > = 15V | N 沟道 | 选择此参数以满足整个系统的电压损耗和热性能要求 |