ZHCSYG8A June 2025 – August 2025 TPD4S480-Q1
PRODUCTION DATA
对于大多数汽车应用,不需要 PD 电池无电运行。将 RPD_G1和 RPD_G2引脚短接至地,使无电电池电阻器不会接入连接器 CC1和 CC2 引脚。
若此应用需要支持电池无电,则需将 RPD_G1 短接至 CC1,将 RPD_G2 短接至 CC2。这种引脚短接操作可确保即使系统未供电时,无电电池电阻器仍保持接入状态。
有关 TPD4S480-Q1 电池无电运行的更多信息,请参阅数据表的 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例 部分。