ZHCSYG8A June   2025  – August 2025 TPD4S480-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC
      2. 6.3.2 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚)
      3. 6.3.3 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      4. 6.3.4 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      5. 6.3.5 EPR 适配器
        1. 6.3.5.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.5.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 设计要求
      1. 7.3.1 EPR 设计要求
    4. 7.4 详细设计过程
      1. 7.4.1 VBIAS 电容器选型
      2. 7.4.2 CC 线路电容
      3. 7.4.3 FLT 引脚运行
      4. 7.4.4 电池无电运行
    5. 7.5 应用曲线
    6. 7.6 电源相关建议
    7. 7.7 布局
      1. 7.7.1 布局指南
      2. 7.7.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过

USB Type-C 连接器上的 CC 引脚具有多种功能;其中一个功能是为有源电缆提供电源。当需要在 VBUS 线路上传输超过 3A 的电流时或当 USB Type-C 端口使用超高速线路(TX1+、TX2–、RX1+、RX1–、TX2+、TX2-、RX2+、RX2–)时,需要有源电缆。当 CC 引脚配置为提供电源时,该引脚称为 VCONN。VCONN 是范围为 3V 至 5.5V 的直流电压源。如果支持 VCONN,需确保 VCONN 提供方能够为电缆提供 1.5W 的功率;这相当于电流范围在 273mA 至 500mA 之间(去具体取决于 VCONN 电压电平)。

当 USB Type-C 端口配置为 VCONN 并使用 TPD4S480-Q1 时,此 VCONN 电流将流经 TPD4S480-Q1 的 OVP FET。因此,TPD4S480-Q1 设计为能够处理这些电流,并具有足够低的 RON,以便为有源电缆提供符合规格的 VCONN 电压。