ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 3V 至 7V ID = -10mA |
25°C | 1.15 | 1.6 | Ω | |
| -40°C 至 +50°C | 1.75 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 2 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 2.3 | ||||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = 3V 至 7V ID = -10mA |
25°C | 0.015 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.050 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.055 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.060 | ||||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 3V 至 7V ID = -10mA |
25°C | 0.084 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.13 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.14 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.16 | ||||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.006 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 13.2V,VSS = 0V 开关状态为关断 VS = 1V/10V VD = 10V/1V |
25°C | -0.35 | 0.003 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.4 | 0.4 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -1.5 | 1.5 | |||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 13.2V,VSS = 0V 开关状态为关断 VS = 1V/10V VD = 10V/1V |
25°C | -0.35 | 0.003 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.4 | 0.4 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -1.5 | 1.5 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 13.2 V,VSS = 0 V 开关状态为导通 VS = VD = 1 V 或 10 V |
25°C | -0.7 | 0.003 | 0.7 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.85 | 0.85 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -1.2 | 1.2 | |||||
| 电源 | |||||||
| IDDQ | VDD 静态电源电流 | VDD = 13.2V,VSS = 0V 所有开关均关闭 |
25°C | 30 | 65 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 100 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 115 | ||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 13.2V,VSS = 0V 所有开关均打开 |
25°C | 840 | 1110 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 1120 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 1125 | ||||||