ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
图 10-1 演示了如何将 TMUXS7614D 用在适用于高精度、高电压、多通道测量应用的半导体测试设备中。TMUXS7614D 可在控制输入端支持 1.8V 逻辑信号,从而实现该器件与 FPGA 或 MCU 的低逻辑控制相连接。TMUXS7614D 无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。所选引脚具有内部下拉电阻,可防止输入逻辑悬空。开关的所有输入必须处于 TMUXS7614D 的建议运行条件范围内,包括信号范围和持续电流。对于此设计,VDD 上的正电源电压为 37.5V,VSS 上的负电源电压为 -12.5V,信号范围可以是 32.5V 到 -7.5V。最大持续电流 (IDC) 可高达 470mA,如建议运行条件 表中所示,用于宽范围电流测量。