ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fCLK_SPI | SCLK 频率 | -40°C 至 +125°C | 25 | MHz | |||
| tR、tF_SPI | SPI 时钟上升和下降时间 | -40°C 至 +125°C | 25 | ns | |||
| tCLK_SPI | SCLK 周期 | -40°C 至 +125°C | 40 | ns | |||
| tCLK_H_SPI | SCLK 高电平时间 | -40°C 至 +125°C | 16 | ns | |||
| tCLK_L_SPI | SCLK 低电平时间 | -40°C 至 +125°C | 16 | ns | |||
| tCSS | 建立时间 CS 至 SCLK | -40°C 至 +125°C | 20 | ns | |||
| tSU_SPI | 建立时间 SDI 至 SCLK | -40°C 至 +125°C | 12 | ns | |||
| tH_SPI | 保持时间 SDI 至 SCLK | -40°C 至 +125°C | 18 | ns | |||
| tCSH | 保持时间 SCLK 至 CS | -40°C 至 +125°C | 20 | ns | |||
| tCSLSDO | CS 下降沿至 SDO | 20pF | -40°C 至 +125°C | 50 | ns | ||
| tSDO | SCLK 下降沿到 SDO | 20pF | -40°C 至 +125°C | 50 | ns | ||
| tCSHSDO | CS 上升沿至 SDO 返回高电平 | 20pF | -40°C 至 +125°C | 50 | ns | ||
| tCSD | SPI 命令之间的 CS 高电平时间 | -40°C 至 +125°C | 40 | ns | |||
| tCSLSCLK | CS 下降沿至 SCLK 变为稳定 | -40°C 至 +125°C | 16 | ns | |||
| tCSHSCLK | CS 上升沿至 SCLK 变为稳定 | -40°C 至 +125°C | 16 | ns | |||