ZHCSWI2E June   2024  – October 2025 TMUXS7614D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  流经开关的源极或漏极电流
    6. 5.6  电气特性(全局)
    7. 5.7  电气特性(±15V 双电源)
    8. 5.8  开关特性(±15V 双电源)
    9. 5.9  电气特性(±20V 双电源)
    10. 5.10 开关特性(±20V 双电源)
    11. 5.11 电气特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    12. 5.12 开关特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    13. 5.13 电气特性(12V 单电源)
    14. 5.14 开关特性(12V 单电源)
    15. 5.15 SPI 时序特性(2.7V 至 5.5V)
    16. 5.16 SPI 时序特性(1.8V 至 2.7V)
    17. 5.17 时序图
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 6.5  先断后合
    6. 6.6  电荷注入
    7. 6.7  关断隔离
    8. 6.8  通道间串扰
    9. 6.9  带宽
    10. 6.10 THD + 噪声
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨至轨运行
      3. 7.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 平缓的导通电阻
      5. 7.3.5 上电时序不受限制
    4. 7.4 SPI 运行模式
      1. 7.4.1 地址模式
      2. 7.4.2 突发模式
      3. 7.4.3 菊花链模式
      4. 7.4.4 错误检测
        1. 7.4.4.1 地址 R/W 错误标志
        2. 7.4.4.2 SCLK 计数错误标志
        3. 7.4.4.3 CRC(循环冗余校验)启用和错误标志
        4. 7.4.4.4 清除错误标志
      5. 7.4.5 软件复位
    5. 7.5 器件功能模式
    6. 7.6 寄存器映射
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 建议的回流焊曲线
    4. 8.4 散热注意事项
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息
    2. 11.2 机械数据

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ZEM|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

散热注意事项

对于许多应用中的模拟开关,需要通过开关支持几百 mA 的电流(从源极到漏极,或从 NO/NC 到 COM)。许多器件已经具有根据环境温度指定的最大电流,但如果器件指定了结温,或者您希望针对具体用例(温度、电源电压、并联通道)进行计算,则可以使用以下公式和方案。

此最大电流主要有 2 个限制:

  1. 器件的固有金属限制
  2. 热自热限制

要计算特定设置的最大电流,您需要以下信息:

  • TA = 最高环境温度
  • RϴJA = 封装热系数
  • RON = 导通电阻
  • n = 并联通道数
  • 数据表中基于结温的最大电流限制
下面是一个使用 TMUXS7614D 规格的示例:

器件最大值 TJ= 150°C

RϴJA=53.5 °C/W

在本示例中,我们假设在最大 TA = 105°C 时自发热为 20°C,并在 ±15V 时一次使用 4 个通道运行。我们可以假设最坏情况下 RON = 2.2Ω。由于规格假定不存在自发热,因此该数字取自 TA = 125°C 且 TJ = 125°C 时的最大额定值。使用以下公式,我们可以计算出最大热限制。

方程式 2. I = T J - T A R θ J A × R O N × n

根据此示例计算出的电流为 0.206A,但由于固有金属限制,我们必须取以下两者中的较小者:计算出的值和数据表的最大电流表中基于 TJ 提供的值(在本例中为 0.143A)。这意味着我们最多只能通过 4 个通道中的每一个通道传递 0.143A 的电流。

以下是器件散热受限的另一个示例:在 ±15V 且最大 TA = 50°C 的条件下一次使用 8 个通道运行时,我们可以使用 TA = 125°C 的最大额定值(假设自发热为 55°C)和与 105°C 最接近的最大 RON 规格来假设最坏情况下的 RON = 2.2Ω。使用前面的公式,我们可以计算出最大热限制。

根据此示例计算出的电流为 0.291A,这意味着我们最多可以通过 8 个通道中的每一个通道传递 0.291A 的电流。这意味着器件可在全部 8 个通道上处理总共 2.33A 的电流。如果我们只使用一个通道运行,那么公式会输出 0.824A,但由于固有的金属限制,我们必须取以下两者中的较小者:计算出的值和数据表的最大电流表中基于 TJ 提供的值(在本例中为 0.309A)。

同样,您可以通过以下公式计算这些示例中的 TJ 和耗散的总功率。请注意,器件的电源电流耗散的功率很小,在此处已被忽略。

方程式 3. T J   =   R θ J A × I 2 × R O N × n + T A
方程式 4. P t o t a l = T J - T A R θ J A

脉冲电流的计算方法相同,但使用占空比 d。通常,在 10% 占空比下指定脉冲电流;但是,即使占空比较短,也不要超过脉冲电流表中提供的最大电流。

方程式 5. I   =   1 d T J - T A R θ J A × R O N × n
方程式 6. T J = R θ J A × ( d × I ) 2 × R O N × n + T A