ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | 控制输入的开通时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 2.0 | 2.5 | µs | |
| -40°C 至 +85°C | 2.75 | µs | |||||
| -40°C 至 +125°C | 3 | µs | |||||
| tOFF | 控制输入的关断时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 1.7 | 2.2 | µs | |
| -40°C 至 +85°C | 2.5 | µs | |||||
| -40°C 至 +125°C | 3 | µs | |||||
| tBBM | 先断后合延时时间 | VS = 10V, RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 310 | ns | ||
| -40°C 至 +85°C | 125 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 125 | ns | |||||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0V,CL = 100pF | 25°C | -2 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200 mVRMS,VBIAS = 0V,f = 100kHz |
25°C | -97 | dB | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -71 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 100kHz |
25°C | -110 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -105 | dB | ||
| BW | -3dB 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200 mVRMS,VBIAS = 0V |
25°C | 180 | MHz | ||
| IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -0.082 | dB | ||
| ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz |
25°C | -70 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP = 15V,VBIAS = 0V RL = 110Ω,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz |
25°C | 0.0005 | % | ||
| CS(OFF) | 源极关断电容接地 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 27 | pF | ||
| CD(OFF) | 接地漏极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 27 | pF | ||
| CS(ON), CD(ON) |
接地导通电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 28 | pF | ||