ZHCSIR9B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
TMUX15xx 系列可在宽工作电源电压(1.5V 至 5.5V)和工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内提供高速系统性能。TMUX1511 支持许多可提高系统性能的功能,例如 节 7.3.3、超出电源电压的输入电压、失效防护逻辑。这些功能使 TMUX15xx 成为保护多路复用器和开关系列,可以降低系统复杂性、电路板尺寸和总体系统成本。