ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VDD | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | |||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 逻辑输入(EN、A0、A1、A2) | |||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | 1.8V | 0.95 | 5.5 | V | ||
| 2.5V | 1.1 | 5.5 | |||||
| 3.3V | 1.15 | 5.5 | |||||
| 5V | 1.25 | 5.5 | |||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | 1.8V | 0 | 0.6 | V | ||
| 2.5V | 0 | 0.7 | |||||
| 3.3V | 0 | 0.8 | |||||
| 5V | 0 | 0.95 | |||||
| IIH | 逻辑高电平输入漏电流 | VLOGIC = 1.8V 或 VDD | 全部 | 1 | uA | ||
| IIL | 逻辑低电平输入漏电流 | VLOGIC = 0V | 全部 | -1 | uA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | VLOGIC = 0V、1.8V、VDD f = 1MHz |
全部 | 1 | 2 | pF | |
| 动态特性 | |||||||
| QINJ | 电荷注入 | VS = VDD/2 RS = 0Ω,CL = 100pF |
1.8V | -0.5 | pC | ||
| 2.5V | -0.5 | ||||||
| 3.3V | -0.8 | ||||||
| 5V | -1.5 | ||||||
| OISO | 关断隔离 | VBIAS = VDD/2 VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 100kHz |
1.8V | -110 | dB | ||
| 2.5V | -110 | ||||||
| 3.3V | -110 | ||||||
| 5V | -110 | ||||||
| OISO | 关断隔离 | VBIAS = VDD/2 VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
1.8V | -90 | dB | ||
| 2.5V | -90 | ||||||
| 3.3V | -90 | ||||||
| 5V | -90 | ||||||
| XTALK | 串扰 | VBIAS = VDD/2 VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 100kHz |
1.8V | -110 | dB | ||
| 2.5V | -110 | ||||||
| 3.3V | -110 | ||||||
| 5V | -110 | ||||||
| XTALK | 串扰 | VBIAS = VDD/2 VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
1.8V | -90 | dB | ||
| 2.5V | -90 | ||||||
| 3.3V | -90 | ||||||
| 5V | -90 | ||||||
| BW | 带宽 | VBIAS = VDD/2 VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF |
1.8V | 350 | MHz | ||
| 2.5V | 450 | ||||||
| 3.3V | 500 | ||||||
| 5V | 500 | ||||||