ZHCSWN5A June   2024  – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息:TMUX1308A-Q1
    4. 6.4  热性能信息:TMUX1309A-Q1
    5. 6.5  建议运行条件
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  逻辑和动态特性
    8. 6.8  计时特点
    9. 6.9  注入电流耦合
    10. 6.10 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  先断后合
    6. 7.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 注入电流控制
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 失效防护逻辑
      5. 8.3.5 高阻抗优化
      6. 8.3.6 注入电流控制
        1. 8.3.6.1 TMUX13xxA-Q1 已上电,通道未选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        2. 8.3.6.2 TMUX13xxA-Q1 已上电,通道已选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        3. 8.3.6.3 TMUX13xxA-Q1 未上电,输入信号存在电压(VDD = 0V,VINPUT = 3V)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 电池短路保护
      4. 9.2.4 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

TMUX1308A-Q1 具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管或电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)(有关更多信息,请参阅节 8.3.6)。内部注入电流控制电路允许禁用信号路径上的信号超过电源电压,而不会影响启用信号路径的信号。注入电流可能来自各种来源(例如汽车系统中的长布线),这些来源可能容易受到开关或瞬态事件引起的感应电流的影响。

BCM 中注入电流的另一个瞬时来源是湿性电流,它们是用于防止金属开关触点或导线上发生氧化的小电流。如果电流注入禁用信号路径,则不具有注入电流控制功能的开关可能会使启用信号路径的测量输出受到影响。输出中的这种意外变化可能会导致与错误触发事件和不正确的测量读数相关的问题,从而可能影响 BCM 系统的精度和可靠性。

当微控制器启用相关的控制电路时,BCM 使用 12V 电池电压为每个开关提供湿性电流。湿性电流由 RWETT 确定大小,所需的值可能会因所监测的物理开关类型而异。除了湿性电阻器之外,还使用 20kΩ 和 15kΩ 电阻器在多路复用器输入之前创建分压器,以防发生电池短路情况。所选的电阻器值可将开关信号路径上的电压保持在 VDD 以下。20kΩ 串联电阻器还可以在发生过压事件时限制注入开关的电流大小。当辅助系统出于备份或冗余原因监控相同的物理开关时,二极管 D1 至 D8 用于防止电流回流。10nF 电容器用于系统中的初始 ESD 保护,必须基于系统级要求调整其大小。

逻辑地址引脚由微控制器控制,以在系统中的八个开关输入之间循环。如果器件所需的上电状态已禁用,则使能引脚应具有弱上拉电阻器,并由 MCU 通过 GPIO 进行控制。