ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
当通道未选且存在过压事件(过压定义为比电源轨高 0.5V)时,注入电流控制电路完全有效。但是,在选择了通道并发生过压事件的情况下,该保护电路仍将部分有效。在这种情况下,一部分注入电流将通过保护电路重定向到 GND,但不会完全分流。因此,一些电流也将流过源极至漏极路径。这样,器件就可以在选择通道的情况下承受过压情况,但仍然需要采取预防措施来保护器件免受过流事件的影响,例如实现限流电阻器以使器件保持在最大持续源极和漏极电流规格以下。