ZHCSWN5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VDD | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 模拟开关 | |||||||||||||
| RON | 导通状态开关电阻 | VS = 0V 至 VDD ISD = 0.5mA |
1.8V | 650 | 1500 | 1700 | 1700 | Ω | |||||
| 2.5V | 230 | 600 | 670 | 670 | |||||||||
| 3.3V | 120 | 330 | 350 | 370 | |||||||||
| 5V | 75 | 195 | 220 | 270 | |||||||||
| ΔRON | 在各个输入之间进行匹配的导通状态开关电阻 | VS = VDD/2 ISD = 0.5mA |
1.8V | 10 | 38 | 45 | 45 | Ω | |||||
| 2.5V | 3 | 20 | 22 | 22 | |||||||||
| 3.3V | 2 | 8 | 11 | 15 | |||||||||
| 5V | 1 | 7 | 10 | 14 | |||||||||
| IS(OFF) | 源极关断状态漏电流 | 开关关断 VD = 0.8 x VDD/0.2 x VDD VS = 0.2 x VDD/0.8 x VDD |
1.8V | ±1 | -25 | 25 | -800 | 800 | nA | ||||
| 2.5V | ±1 | -25 | 25 | -800 | 800 | ||||||||
| 3.3V | ±1 | -25 | 25 | -800 | 800 | ||||||||
| 5V | ±1 | -25 | 25 | -800 | 800 | ||||||||
| ID(OFF) | 漏极关断状态漏电流(共漏极引脚) | 开关关断 VD = 0.8 x VDD/0.2 x VDD VS = 0.2 x VDD/0.8 x VDD |
1.8V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | nA | ||||
| 2.5V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| 3.3V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| 5V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| ID(ON) IS(ON) |
通道导通状态漏电流 | 开关导通 VD = VS = 0.8 x VDD 或 VD = VS = 0.2 x VDD |
1.8V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | nA | ||||
| 2.5V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| 3.3V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| 5V | ±1 | -45 | 45 | -800 | 800 | ||||||||
| CSOFF | 源极关断电容 | VS = VDD/2 f = 1MHz |
1.8V | 2 | 14 | 14 | 14 | pF | |||||
| 2.5V | 2 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 3.3V | 2 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 5V | 2 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| CDOFF | 漏极关断电容 | VS = VDD/2 f = 1MHz |
1.8V | 7 | 37 | 37 | 37 | pF | |||||
| 2.5V | 7 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| 3.3V | 7 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| 5V | 7 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| CSON CDON |
导通电容 | VS = VDD/2 f = 1MHz |
1.8V | 11 | 40 | 40 | 40 | pF | |||||
| 2.5V | 11 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 3.3V | 11 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 5V | 11 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 电源 | |||||||||||||
| IDD | VDD 电源电流 | 逻辑输入 = 0V 或 VDD | 1.8V | 1 | 1 | 1.2 | µA | ||||||
| 2.5V | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 3.3V | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5V | 1 | 1.5 | 3 | ||||||||||